Menü Keresés

Biztosító kábel 320.0 mm Fül és hurok 30.0 mm

A rögzítőkábel rozsdamentes acélból készült, átlátszó PVC-vel bevonva, és hurokkal és fülekkel végződik. Alkalmazásokban az eszközök rögzítésére szolgál, beleértve a rögzítőkelemeket, pótkocsikat és teherautókat.
Essentra cikkszám:

10209912

Gyártói cikkszám:

1337544

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.846,4006 Ft
50 - 99 1.850,161 Ft
100 - 499 1.707,8431 Ft
500 + 1.650,9022 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.464 Ft

10 x 2.846,4006 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kábel anyaga Rozsdamentes acél
A bevonat anyaga Műanyag
A végződés anyaga Rozsdamentes acél
Végződés típusa Tab And Loop
Stílus Type B
Típus Retaining Cable
Vámtarifaszám 7312102000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot