Menü Keresés

Flexibilis tűzálló tömlővédő 20.0 mm 40.0 m Piros

Essentra cikkszám:

10308127

Gyártói cikkszám:

600602

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 + 8.324,4992 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

332.980 Ft

40 x 8.324,4992 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 20.0 mm
Belső anyag Kálcium-szilikát fonal
A hüvely anyaga Szilikongumi
Tekercs hossza 40.0 m
Anyag Szilikon
Szín Piros
Speciális tulajdonságok Öntött szilikon, önkioltó, könnyen alkalmazható ívelt/szabálytalan formákra
Árazva ez alapján: Méter
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot