Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Adhesive 3.2 mm SR 6449 Fekete

Ez a fél U-klipsz kábelbilincs fekete poliamidból készült, és 0,8 mm vastagságú öntapadós rögzítéssel van ellátva. 0,125 hüvelykes kötegkapacitással rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10157817

Gyártói cikkszám:

HUC-2-RT

3039 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 52,0669 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

52.067 Ft

1000 x 52,0669 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 18.3 mm
Talpszélesség 15.9 mm
Teljes magasság 4.4 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 3.2 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 3.2 mm
Adhesive Material Akril
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 50 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot