10157824
HUC-4-RT
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 54,6134 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp hossza | 21.4 mm |
---|---|
Talp hossza | 0.843 in |
Talpszélesség | 15.9 mm |
Talpszélesség | 0.626 in |
Teljes magasság | 7.5 mm |
Teljes magasság | 0.295 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 6.4 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.252 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 6.4 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.252 in |
Adhesive Material | Akril |
Anyag | SR 6449 |
Szín | Fekete |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 0 - 50 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 32 - 122 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.