Menü Keresés

90°-os bepattintható panelrögzítő 29.0 mm (L) PA Fekete

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Panel edge mounting.
Essentra cikkszám:

10303115

Gyártói cikkszám:

551634

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 97,6579 Ft
5000 + 82,8305 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

97.658 Ft

1000 x 97,6579 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus 1
Rögzítés módja Panelél szerelés
Menetméret M6
Teljes hossz 29.0 mm
Teljes szélesség 19.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Fekete
Price per piece incl VAT 121.5937 HUF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot