Menü Keresés

Unikupak M3 4.2 mm 10.0 mm PP Szürke

This low profile unicap cover cap is manufactured from Pantone grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

10206287

Gyártói cikkszám:

13071

2100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 66,2263 Ft
2500 + 28,6141 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

16.557 Ft

250 x 66,2263 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 4.2 mm
Alkatrész típusa Sapka
Csavarméret M3
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot