Menü Keresés

Unikupak Alacsony profil M4 4.5 mm Szürke PP

This low profile unicap cover cap is manufactured from silver grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

10206669

Gyártói cikkszám:

13272

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 74,253 Ft
2500 + 32,0231 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

18.563 Ft

250 x 74,253 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot