Menü Keresés

Unikupak Alacsony profil M4 4.5 mm Arany PP

This low profile unicap cover cap is manufactured from gold-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

10206720

Gyártói cikkszám:

13283

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 310,8584 Ft
2500 + 104,9278 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

77.715 Ft

250 x 310,8584 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Teljes anyag Polipropilén
Szín Arany
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot