Menü Keresés

Unikupak Alátét M4 4.5 mm Fehér PP

This low profile unicap washer is manufactured from white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

10206737

Gyártói cikkszám:

13299

20135 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 24,8478 Ft
2500 + 21,1799 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

6.212 Ft

250 x 24,8478 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Alátét
Teljes anyag Polipropilén
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot