Menü Keresés

Unikupak Alacsony profil M5 4.5 mm Szürke PP

This low profile unicap cover cap is manufactured from osprey grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

10214862

Gyártói cikkszám:

13474

345 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 68,2016 Ft
2500 + 29,463 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

17.050 Ft

250 x 68,2016 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Teljes anyag Polipropilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot