Menü Keresés

Unikupak Alacsony profil M5 4.5 mm Fekete PP

This low profile unicap cover cap is manufactured from black Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

10340790

Gyártói cikkszám:

13480

1250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 52,5028 Ft
2500 + 22,7133 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.126 Ft

250 x 52,5028 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Sapka
Teljes anyag Polipropilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot