Menü Keresés

Unikupak Alátét M5 4.7 mm Fehér PP

This low profile unicap washer is manufactured from white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

10100899

Gyártói cikkszám:

35599

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 44,7052 Ft
2500 + 20,7008 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.176 Ft

250 x 44,7052 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Alátét
Teljes anyag Polipropilén
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot