Menü Keresés

Unikupak Alacsony profil M5 6.5 mm Fekete PP

This high profile unicap cover cap is manufactured from black Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

10241417

Gyártói cikkszám:

35780

1798 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 51,879 Ft
2500 + 23,7401 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.970 Ft

250 x 51,879 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 6.5 mm
Alkatrész típusa Cap
Csavarméret M5
Teljes anyag Polipropilén
Szín Fekete
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot