Menü Keresés

Uniforce bilincs 508.0 9.1 Alumínium

Az Uniforce befogó két alkatrész hatékony rögzítésére szolgál, ugyanazzal a művelettel, mint egy befogó, így ideális a nagy hosszúságú és nagy erőkkel rendelkező munkadarabokhoz. Ék alakú mechanizmust használ a szorítónyomás egyenletes eloszlásához. Alumíniumból (csatorna) és acélból (ék) készült.
Essentra cikkszám:

20265410

Gyártói cikkszám:

20265410

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 24.220,487 Ft
5 - 9 21.796,9044 Ft
10 - 19 20.588,9478 Ft
20 + 18.165,365 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.220 Ft

1 x 24.220,487 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítő típusa Channel only
h1 9.5
h2 4.7
l1 508.0
w1 9.1
w2 7.9
w3 9.5
Spread max 10.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot