Menü Keresés

Uniforce bilincs 508.0 18.6 Alumínium

Az Uniforce befogó két alkatrész hatékony rögzítésére szolgál, ugyanazzal a művelettel, mint egy befogó, így ideális a nagy hosszúságú és nagy erőkkel rendelkező munkadarabokhoz. Ék alakú mechanizmust használ a szorítónyomás egyenletes eloszlásához. Alumíniumból (csatorna) és acélból (ék) készült.
Essentra cikkszám:

20265434

Gyártói cikkszám:

20265434

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 26.168,5565 Ft
5 - 9 23.553,2348 Ft
10 - 19 22.241,7391 Ft
20 + 19.626,417 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.169 Ft

1 x 26.168,5565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítő típusa Channel only
h1 19.1
h2 9.5
l1 508.0
w1 18.6
w2 16.1
w3 19.0
Spread max 20.3
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot