Menü Keresés

Uniforce bilincs 508.0 37.3 Alumínium

Az Uniforce befogó két alkatrész hatékony rögzítésére szolgál, ugyanazzal a művelettel, mint egy befogó, így ideális a nagy hosszúságú és nagy erőkkel rendelkező munkadarabokhoz. Ék alakú mechanizmust használ a szorítónyomás egyenletes eloszlásához. Alumíniumból (csatorna) és acélból (ék) készült.
Essentra cikkszám:

20265458

Gyártói cikkszám:

20265458

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 100.544,1652 Ft
5 - 9 90.489,3652 Ft
10 - 19 85.461,9652 Ft
20 + 75.407,165 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

100.544 Ft

1 x 100.544,1652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítő típusa Channel only
h1 38.1
h2 19.0
l1 508.0
w1 37.3
w2 30.8
w3 38.1
Spread max 39.9
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot