Menü Keresés

Uniforce bilincs 508.0 49.7 Acél

Az Uniforce befogó két alkatrész hatékony rögzítésére szolgál, ugyanazzal a művelettel, mint egy befogó, így ideális a nagy hosszúságú és nagy erőkkel rendelkező munkadarabokhoz. Ék alakú mechanizmust használ a szorítónyomás egyenletes eloszlásához. Alumíniumból (csatorna) és acélból (ék) készült.
Essentra cikkszám:

20265526

Gyártói cikkszám:

20265526

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 148.862,4261 Ft
5 - 9 133.975,80 Ft
10 - 19 126.532,487 Ft
20 + 111.645,861 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

148.862 Ft

1 x 148.862,4261 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítő típusa Wedge only
l1 508.0
w1 49.7
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot