10361221
22AF0625
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 15,8184 Ft |
5000 - 19999 | 14,2347 Ft |
20000 + | 12,812 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 10.3 mm |
---|---|
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 0.406 in |
Kompatibilis furatátmérő | 15.9 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.626 in |
Fejátmérő | 18.2 mm |
Fejátmérő | 0.717 in |
Panelvastagság | 3.2 mm |
Panelvastagság | 0.126 in |
Teljes magasság | 10.3 mm |
Teljes magasság | 0.406 in |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Szín | Fekete |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Nyitott/Zárt | Univerzális |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.