Menü Keresés

Bepattintós hüvely Lezárva 22.2 mm 11.5 mm Poliamid

Az univerzális persely hőstabilizált fekete nejlonból készült, és úgy terveztük, hogy megvédje a vezetékeket, kábeleket és csöveket az éles, kezeletlen élekkel szemben. A persely a kábeleket is támogatja, valamint elnyeli az ütéseket és a rezgéseket. UL94 V-2 szabvány szerint készült.
Essentra cikkszám:

10361252

Gyártói cikkszám:

22AF0875

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 23,2541 Ft
5000 - 19999 20,9302 Ft
20000 + 18,8364 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

23.254 Ft

1000 x 23,2541 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 11.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 22.2 mm
Fejátmérő 23.8 mm
Panelvastagság 3.2 mm
Teljes magasság 11.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Nyitott/Zárt Univerzális

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot