10221433
22AF1093
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 46,3663 Ft |
2500 - 9999 | 41,7301 Ft |
10000 + | 37,5578 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 20.6 mm |
---|---|
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 0.811 in |
Kompatibilis furatátmérő | 27.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 1.094 in |
Fejátmérő | 29.4 mm |
Fejátmérő | 1.157 in |
Panelvastagság | 3.2 mm |
Panelvastagság | 0.126 in |
Teljes magasság | 11.5 mm |
Teljes magasság | 0.453 in |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Szín | Fekete |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Nyitott/Zárt | Univerzális |
Speciális tulajdonságok | Hőstabilizált |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.