Menü Keresés

Bepattintós hüvely Lezárva 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Poliamid

A nyitott univerzális elem lehetővé teszi, hogy a megadott maximális átmérőn belül bármelyik alakelem áthaladjon a paneleken, megvédve őket a durva panelélektől.
Essentra cikkszám:

10380376

Gyártói cikkszám:

465922

465 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 145,8395 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

72.920 Ft

500 x 145,8395 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 25.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 34.9 mm
Fejátmérő 37.8 mm
Teljes magasság 11.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Nyitott/Zárt Univerzális
Speciális tulajdonságok Hőstabilizált

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot