10261620
466847
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 1499 | 66,7499 Ft |
1500 + | 55,6249 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 7.6 mm |
---|---|
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 0.299 in |
Kompatibilis furatátmérő | 12.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.5 in |
Fejátmérő | 15.2 mm |
Fejátmérő | 0.598 in |
Teljes magasság | 13.8 mm |
Teljes magasság | 0.543 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Szín | Fekete |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Nyitott/Zárt | Univerzális |
Speciális tulajdonságok | Hőstabilizált |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.