Menü Keresés

Bepattintós hüvely Nyitott/Zárt 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

Ez az univerzális persely hőstabilizált UL94 V2 minősítésű anyagból készül. Úgy terveztük, hogy megvédje a vezetékeket, kábeleket és csöveket az éles, nem kezelt élekkel szemben. A persely az ütések és rezgések elnyelésével, valamint szigeteléssel a kábeleket is támogatja.
Essentra cikkszám:

10261934

Gyártói cikkszám:

466888

20326 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 113,8668 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

113.867 Ft

1000 x 113,8668 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 11.1 mm
Kompatibilis furatátmérő 15.9 mm
Fejátmérő 18.2 mm
Teljes magasság 10.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Nyitott/Zárt Nyitott/Zárt
Speciális tulajdonságok Hőstabilizált

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot