Menü Keresés

Bepattintós hüvely Nyitott/Zárt 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

Ez az univerzális persely hőstabilizált UL94 V2 minősítésű anyagból készül. Úgy terveztük, hogy megvédje a vezetékeket, kábeleket és csöveket az éles, nem kezelt élekkel szemben. A persely az ütések és rezgések elnyelésével, valamint szigeteléssel a kábeleket is támogatja.
Essentra cikkszám:

10261972

Gyártói cikkszám:

466892

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 216,7965 Ft
1000 + 183,0034 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.680 Ft

100 x 216,7965 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 20.6 mm
Kompatibilis furatátmérő 27.8 mm
Fejátmérő 30.2 mm
Teljes magasság 10.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Nyitott/Zárt Nyitott/Zárt
Speciális tulajdonságok Hőstabilizált

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot