Menü Keresés

Bepattintós hüvely Nyitva 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

A nyitott univerzális elem lehetővé teszi, hogy a megadott maximális átmérőn belül bármelyik alakelem áthaladjon a paneleken, megvédve őket a durva panelélektől.
Essentra cikkszám:

10261989

Gyártói cikkszám:

466893

198 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 2499 262,3091 Ft
2500 + 220,9352 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.231 Ft

100 x 262,3091 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 23.8 mm
Kompatibilis furatátmérő 31.8 mm
Fejátmérő 37.3 mm
Teljes magasság 10.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Nyitott/Zárt Nyitott/Zárt
Speciális tulajdonságok Hőstabilizált

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot