Menü Keresés

Bepattintós hüvely Nyitott/Zárt 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

Ez az univerzális persely hőstabilizált UL94 V2 minősítésű anyagból készül. Úgy terveztük, hogy megvédje a vezetékeket, kábeleket és csöveket az éles, nem kezelt élekkel szemben. A persely az ütések és rezgések elnyelésével, valamint szigeteléssel a kábeleket is támogatja.
Essentra cikkszám:

10262009

Gyártói cikkszám:

466895

1698 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 328,3593 Ft
500 + 276,7878 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

32.836 Ft

100 x 328,3593 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 26.9 mm
Kompatibilis furatátmérő 38.1 mm
Fejátmérő 40.1 mm
Teljes magasság 10.7 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Nyitott/Zárt Nyitott/Zárt
Speciális tulajdonságok Hőstabilizált

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot