10021583
PGSD-1
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 38,5538 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 7.9 mm |
---|---|
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 0.311 in |
Kompatibilis furatátmérő | 12.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.5 in |
Peremvastagság | 1.6 mm |
Peremvastagság | 0.063 in |
Fejátmérő | 15.2 mm |
Fejátmérő | 0.598 in |
Teljes magasság | 6.4 mm |
Teljes magasság | 0.252 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Szín | Fekete |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Nyitott/Zárt | Univerzális |
UL/CSA leírás | UL E320906 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.