Menü Keresés

Bepattintós hüvely Univerzális 34.9 mm 3.2 mm 1.000 in Poliamid

Ez az univerzális persely UL94 V2 minősítésű anyagból készül. Úgy terveztük, hogy megvédje a vezetékeket, kábeleket és csöveket az éles, nem kezelt élekkel szemben. A persely az ütések és rezgések elnyelésével, valamint szigeteléssel a kábeleket is támogatja.
Essentra cikkszám:

10021590

Gyártói cikkszám:

PGSD-10

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 169,7958 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.980 Ft

100 x 169,7958 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 25.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 34.9 mm
Peremvastagság 1.6 mm
Fejátmérő 37.8 mm
Teljes magasság 11.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Nyitott/Zárt Univerzális
UL/CSA leírás UL E320906

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot