Menü Keresés

Bepattintós hüvely Univerzális 15.9 mm 3.2 mm 0.437 in Poliamid

Ez az univerzális persely UL94 V2 minősítésű anyagból készül. Úgy terveztük, hogy megvédje a vezetékeket, kábeleket és csöveket az éles, nem kezelt élekkel szemben. A persely az ütések és rezgések elnyelésével, valamint szigeteléssel a kábeleket is támogatja.
Essentra cikkszám:

10021651

Gyártói cikkszám:

PGSD-6

1300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 36,4728 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.236 Ft

500 x 36,4728 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 11.1 mm
Kompatibilis furatátmérő 15.9 mm
Peremvastagság 1.6 mm
Fejátmérő 18.5 mm
Teljes magasság 10.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Nyitott/Zárt Univerzális
UL/CSA leírás UL E320906

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot