Univerzális perselyek, amelyeket úgy terveztek, hogy megvédjék a vezetékeket, kábeleket, csöveket és más szabálytalan alakú elemeket a panelek éles, kezeletlen éleitől.
A persely segít elnyelni az ütéseket és a rezgéseket, és szigetelő tulajdonságokkal is rendelkezik. A persely átmérőjén lévő tárcsa vagy zárólemezek a különböző méretekhez való illeszkedést biztosítanak, miközben letisztult, kidolgozott megjelenést kínálnak.
A felszerelés egyszerű és gyors – egyszerűen csak ujjheggyel nyomja a perselyt a helyére. Nincs szükség szerszámokra.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | Kompatibilis furatátmérő | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|
19,4001 Ft - 23,952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
40,6141 Ft - 50,1436 Ft | 1595 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
20,2783 Ft - 25,0373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
31,1039 Ft - 38,3976 Ft | 24000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
36,5838 Ft - 45,166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
252,0545 Ft - 300,113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
145,8395 Ft - 145,8395 Ft | 465 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
113,8668 Ft - 113,8668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
276,7878 Ft - 328,3593 Ft | 1200 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
43,8112 Ft - 43,8112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
36,4728 Ft - 36,4728 Ft | 2300 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
62,9785 Ft - 62,9785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
52,5186 Ft - 52,5186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
161,9822 Ft - 161,9822 Ft | 18 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
220,9352 Ft - 262,3091 Ft | 68 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
169,7958 Ft - 169,7958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
102,0664 Ft - 102,0664 Ft | 100 Raktáron |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
32,1327 Ft - 32,1327 Ft | 463 Raktáron |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
308,691 Ft - 308,691 Ft | 600 Raktáron |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
183,0034 Ft - 216,7965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.