These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).
Anyag: Poliamid, Szilikongumi, Műanyag, EPDM Szín: Fekete, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRF0058
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | L2 | Szín | Anyag | H | L1 | Típus | Csatlakozó típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,8109 Ft - 97,6575 Ft | 3000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Dupla D
|
||
| 52,2459 Ft - 63,7952 Ft | 69000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 59,3046 Ft - 59,3046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Szürke
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 60,7865 Ft - 63,3405 Ft | 3000 Raktáron |
|
Fekete
|
Szilikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 59,3046 Ft - 59,3046 Ft | 1000 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 59,3046 Ft - 59,3046 Ft | 1000 Raktáron |
|
Fekete
|
Szilikongumi
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
||
| 59,3046 Ft - 59,3046 Ft | 1000 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 59,3046 Ft - 59,3046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Szilikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 59,3046 Ft - 59,3046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 51,3477 Ft - 62,6304 Ft | 12236 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 67,6333 Ft - 70,475 Ft | 1600 Raktáron |
|
Fekete
|
Szilikongumi
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
| 51,881 Ft - 63,7952 Ft | 26000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dupla D
|
||
| 51,5161 Ft - 63,7952 Ft | 5000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dupla D
|
||
| 54,6876 Ft - 66,3914 Ft | 4000 Raktáron |
|
Szürke
|
Poliamid 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Dupla D
|
||
| 52,0353 Ft - 63,7952 Ft | 107000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dupla D
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz