Menü Keresés

Vállas csavar Hexagonális fej 6.0 M5 8.0 9.5 Fekete porszórt acél

A hatszögletű belső kulcsnyílású vállas csavar hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavar menetes részétől. Egyszerűen meghúzható vagy lazítható egy imbuszkulccsal vagy hatszögletes kulccsal. Feketére festett acélból készült, enyhén mágneses, tartós és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20220266

Gyártói cikkszám:

20220266

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 584,00 Ft
100 - 199 524,00 Ft
200 - 499 468,00 Ft
500 - 999 408,00 Ft
1000 + 352,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

584 Ft

1 x 584,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 8.0
l2 9.5
A/F 3.0
Anyag Fekete porszórt acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot