Menü Keresés

Vállas csavar Hexagonális fej 10.0 M8 16.0 13.0 Fekete porszórt acél

A hatszögletű belső kulcsnyílású vállas csavar hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavar menetes részétől. Egyszerűen meghúzható vagy lazítható egy imbuszkulccsal vagy hatszögletes kulccsal. Feketére festett acélból készült, enyhén mágneses, tartós és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20220426

Gyártói cikkszám:

20220426

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 516,00 Ft
100 - 199 464,00 Ft
200 - 499 412,00 Ft
500 - 999 360,00 Ft
1000 + 308,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

516 Ft

1 x 516,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 16.0
l2 13.0
A/F 5.0
Anyag Fekete porszórt acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot