Menü Keresés

Vállas csavar Hexagonális fej 24.0 M20 70.0 27.0 Fekete porszórt acél

A hatszögletű belső kulcsnyílású vállas csavar hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavar menetes részétől. Egyszerűen meghúzható vagy lazítható egy imbuszkulccsal vagy hatszögletes kulccsal. Feketére festett acélból készült, enyhén mágneses, tartós és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20220907

Gyártói cikkszám:

20220907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 9.828,00 Ft
100 - 199 8.844,00 Ft
200 - 499 7.864,00 Ft
500 - 999 6.880,00 Ft
1000 + 5.896,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.828 Ft

1 x 9.828,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 70.0
l2 27.0
A/F 12.0
Anyag Fekete porszórt acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot