Menü Keresés

Vállas csavar Hexagonális fej 8.0 M6 45.0 11.0 Fekete porszórt acél

A hatszögletű belső kulcsnyílású vállas csavar hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavar menetes részétől. Egyszerűen meghúzható vagy lazítható egy imbuszkulccsal vagy hatszögletes kulccsal. Feketére festett acélból készült, enyhén mágneses, tartós és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20226305

Gyártói cikkszám:

20226305

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 800,00 Ft
100 - 199 720,00 Ft
200 - 499 640,00 Ft
500 - 999 560,00 Ft
1000 + 480,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

800 Ft

1 x 800,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 45.0
l2 11.0
A/F 4.0
Anyag Fekete porszórt acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot