Menü Keresés

Vállas csavar Hexagonális fej 20.0 M16 25.0 22.0 Fekete porszórt acél

A hatszögletű belső kulcsnyílású vállas csavar hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavar menetes részétől. Egyszerűen meghúzható vagy lazítható egy imbuszkulccsal vagy hatszögletes kulccsal. Feketére festett acélból készült, enyhén mágneses, tartós és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20226534

Gyártói cikkszám:

20226534

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.944,00 Ft
100 - 199 3.548,00 Ft
200 - 499 3.156,00 Ft
500 - 999 2.760,00 Ft
1000 + 2.368,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.944 Ft

1 x 3.944,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 25.0
l2 22.0
A/F 10.0
Anyag Fekete porszórt acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot