Menü Keresés

Vállas csavar Hexagonális fej 5.0 M4 8.0 8.0 303 Rozsdamentes acél

A hatszögletű belső kulcsnyílású vállas csavar hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavar menetes részétől. Egyszerűen meghúzható vagy lazítható egy imbuszkulccsal vagy hatszögletes kulccsal. Ausztenites rozsdamentes acélból készült, amely rendkívül korrózióálló és tartós.
Essentra cikkszám:

20229108

Gyártói cikkszám:

20229108

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 804,00 Ft
100 - 199 724,00 Ft
200 - 499 644,00 Ft
500 - 999 564,00 Ft
1000 + 484,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

804 Ft

1 x 804,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. f9 5.0
d2 M4
D3 9.0
H1 4.0
l1 025 8.0
l2 8.0
A/F 2.5
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot