Menü Keresés

Vállas csavar Hexagonális fej 6.0 M5 45.0 9.5 303 Rozsdamentes acél

A hatszögletű belső kulcsnyílású vállas csavar hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavar menetes részétől. Egyszerűen meghúzható vagy lazítható egy imbuszkulccsal vagy hatszögletes kulccsal. Ausztenites rozsdamentes acélból készült, amely rendkívül korrózióálló és tartós.
Essentra cikkszám:

20229177

Gyártói cikkszám:

20229177

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.656,00 Ft
100 - 199 2.392,00 Ft
200 - 499 2.124,00 Ft
500 - 999 1.860,00 Ft
1000 + 1.592,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.656 Ft

1 x 2.656,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 45.0
l2 9.5
A/F 3.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot