Menü Keresés

Vállas csavar Hexagonális fej 12.0 M10 70.0 16.0 303 Rozsdamentes acél

A hatszögletű belső kulcsnyílású vállas csavar hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavar menetes részétől. Egyszerűen meghúzható vagy lazítható egy imbuszkulccsal vagy hatszögletes kulccsal. Ausztenites rozsdamentes acélból készült, amely rendkívül korrózióálló és tartós.
Essentra cikkszám:

20229498

Gyártói cikkszám:

20229498

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.640,00 Ft
100 - 199 3.276,00 Ft
200 - 499 2.912,00 Ft
500 - 999 2.548,00 Ft
1000 + 2.184,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.640 Ft

1 x 3.640,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 70.0
l2 16.0
A/F 6.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot