Menü Keresés

Vállas csavar Hexagonális fej 16.0 M12 100.0 18.0 303 Rozsdamentes acél

A hatszögletű belső kulcsnyílású vállas csavar hengeres vállal rendelkezik, amely elválasztja a fejet a csavar menetes részétől. Egyszerűen meghúzható vagy lazítható egy imbuszkulccsal vagy hatszögletes kulccsal. Ausztenites rozsdamentes acélból készült, amely rendkívül korrózióálló és tartós.
Essentra cikkszám:

20229672

Gyártói cikkszám:

20229672

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 9.172,00 Ft
100 - 199 8.256,00 Ft
200 - 499 7.336,00 Ft
500 - 999 6.420,00 Ft
1000 + 5.504,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.172 Ft

1 x 9.172,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 100.0
l2 18.0
A/F 8.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot