Menü Keresés

Vállas csavar M3 4.0 5.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar ultra alacsony fejjel és hatlapú foglalatos hantással. Alacsony profilú kialakítás. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20142629

Gyártói cikkszám:

20142629

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.252,04 Ft
100 - 249 1.126,84 Ft
250 - 749 1.001,63 Ft
750 + 876,43 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.252 Ft

1 x 1.252,04 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 5.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot