Menü Keresés

Vállas csavar M10 12.0 12.0 303 Rozsdamentes acél

Vállas csavar ultra alacsony fejjel és hatlapú foglalatos hantással. Alacsony profilú kialakítás. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20144890

Gyártói cikkszám:

20144890

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.236,32 Ft
100 - 249 2.912,69 Ft
250 - 749 2.589,06 Ft
750 + 2.265,42 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.236 Ft

1 x 3.236,32 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot