Menü Keresés

Vállas csavar M3 4.0 12.0 316 Rozsdamentes acél

Vállas csavar ultra alacsony fejjel és hatlapú foglalatos hantással. Alacsony profilú kialakítás. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20228989

Gyártói cikkszám:

20228989

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.184,9478 Ft
100 - 249 1.066,0696 Ft
250 - 749 947,1913 Ft
750 + 828,313 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.185 Ft

1 x 1.184,9478 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 12.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot