Menü Keresés

Vállas csavar M6 8.0 10.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Vállas csavar ultra alacsony fejjel és hatlapú foglalatos hantással. Alacsony profilú kialakítás. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20232719

Gyártói cikkszám:

20232719

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.212,6696 Ft
100 - 249 1.990,2522 Ft
250 - 749 1.771,6696 Ft
750 + 1.549,252 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.213 Ft

1 x 2.212,6696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 10.0
d2 M6
D3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 316
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot