Menü Keresés

Vállas csavar M4 5.0 30.0 316 Rozsdamentes acél

Vállas csavar ultra alacsony fejjel és hatlapú foglalatos hantással. Alacsony profilú kialakítás. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20235345

Gyártói cikkszám:

20235345

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.530,0783 Ft
100 - 249 1.376,687 Ft
250 - 749 1.223,2957 Ft
750 + 1.069,904 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.530 Ft

1 x 1.530,0783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 30.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot