Menü Keresés

Váltókar 125.0 mm M8 10.0 mm Rozsdamentes acél

A hosszú ovális fogantyús sebváltókar 10,0 mm átmérőjű rozsdamentes acél tengellyel rendelkezik, M8 méretű menettel gépészeti vagy hasonló alkalmazásra.
Essentra cikkszám:

10498668

Gyártói cikkszám:

1504419

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.393,9641 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

23.940 Ft

10 x 2.393,9641 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szín Natúr
Fogantyú kialakítása Gömbgombos
Vámtarifaszám 8487905990
Tengely anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot