Menü Keresés

Váltókar 72.0 mm M6 8.0 mm Rozsdamentes acél

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter Stainless steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra cikkszám:

10498965

Gyártói cikkszám:

1504449

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.883,257 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.833 Ft

10 x 1.883,257 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Fogantyú kialakítása Gömbgombos
Vámtarifaszám 8487905990
Tengely anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot