Menü Keresés

Váltókar 80.0 mm M6 8.0 mm Acél

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra cikkszám:

10499016

Gyártói cikkszám:

1504454

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.447,0252 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.470 Ft

10 x 1.447,0252 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Natúr
Fogantyú kialakítása Gömbgombos
Vámtarifaszám 8487905990
Tengely anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot