Menü Keresés

Váltókar 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acél

Long Oval Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 x 1.5 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra cikkszám:

10322246

Gyártói cikkszám:

WGL-40

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 3.891,7319 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.892 Ft

1 x 3.891,7319 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 174.0 mm
Tengelyátmérő 12.0 mm
Menetméret M10 x 1.5
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Gömbgombos
Vámtarifaszám 3926909790
Tengely anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot