Menü Keresés

Váltókar 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acél

Long Oval Knob Gear Lever has a 0.63 mm diameter steel shaft with 2.0 mm threads for use on machinery or similar applications.
Essentra cikkszám:

10635858

Gyártói cikkszám:

WGL-60

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 5.931,5362 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.932 Ft

1 x 5.931,5362 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 178.1 mm
Tengelyátmérő 16.0 mm
Menetméret M14 x 2.0
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Gömbgombos
Vámtarifaszám 3926909790
Tengely anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot